Articles 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Détails

Description du produit

  • DIN 9832

Avantages

  • Pour la fixation de la douille de guidage E 5130
  • Pièce de maintien interchangeable selon les normes DIN 9834 / ISO 9448

Matériau

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.