Είδος 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • DIN 9832

Οφέλη

  • Για τη στερέωση του δακτυλίου οδήγησης E 5130
  • Το στοιχείο συγκράτησης μπορεί να αντικατασταθεί κατά DIN 9834/ISO 9448

Υλικό

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.