E 5276
Grampo de fixação, retangular
Artigos 2
| |
ADP
|
d2
|
s1
|
b
|
l
|
s
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5276/ 6/ 6,3
|
|
M 6
|
6.3
|
20
|
20
|
10
|
15
|
7.5
|
|
E 5276/10/10
|
|
M10
|
10
|
32
|
32
|
16
|
22
|
11
|
Detalhes
Descrição do produto
- DIN 9832
Vantagens
- Para fixação do casquilho E 5130
- Clipe de fixação é intermutável em conformidade com a norma DIN 9834 / ISO 9448
Material
- 1.0503 ≈600 N/mm²
Documentos
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si