Árucikk 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Részletek

Termékleírás

  • DIN 9832

Előnyök

  • A E 5130 vezetőpersely rögzítéséhez
  • Tartódarab csereszabatos a DIN 9834/ISO 9448 szerint

Anyag

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.