E 5276
Fästklammer, rektangulär
Artikel 2
| |
ADP
|
d2
|
s1
|
b
|
l
|
s
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5276/ 6/ 6,3
|
|
M 6
|
6.3
|
20
|
20
|
10
|
15
|
7.5
|
|
E 5276/10/10
|
|
M10
|
10
|
32
|
32
|
16
|
22
|
11
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- DIN 9832
Fördelar
- För montage av styrbussningen E 5130
- Fästklammer är utbytbar enligt DIN 9834/ISO 9448
Material
- 1.0503 ≈600 N/mm²
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig