Artikel 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Details

Produktbeschreibung

  • DIN 9832

Vorteile

  • Zum Befestigen der Führungsbuchse E 5130
  • Haltestück ist austauschbar nach DIN 9834/ISO 9448

Material

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.