Artikkelit 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • DIN 9832

Edut

  • Ohjausholkin E 5130 kiinnittämiseen
  • Pidikekappale on vaihdettavissa DIN 9834:n/ISO 9448:n mukaan

Materiaali

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.