Vare 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • DIN 9832

Fordele

  • Til fastgørelse af føringselement E 5130
  • Holdestykket kan udskiftes i henhold til DIN 9834/ISO 9448

Materiale

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.