Položek 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Podrobnosti

Popis produktu

  • DIN 9832

Výhody

  • Pro upevnění vodicího pouzdra E 5130
  • Držák je vyměnitelný podle DIN 9834/ISO 9448

Materiál

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.