Stavka 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Detalji

Opis proizvoda

  • DIN 9832

Prednosti

  • Za pričvršćivanje čaure za vođenje E 5130
  • Držač je zamenljiv prema DIN 9834/ISO 9448

Materijal

  • 1.0503 ≈600 N/mm²