Artykuły 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Szczegóły

Opis produktu

  • DIN 9832

Zalety

  • Do zamocowania tulei prowadzącej E 5130
  • Możliwość zamiany elementu mocującego wg DIN 9834 / ISO 9448

Materiał

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.