Artikelen 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Details

Productbeschrijving

  • DIN 9832

Voordelen

  • Ter bevestiging van geleidebus E 5130
  • Houderstuk is uitwisselbaar conform DIN 9834 / ISO 9448

Materiaal

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.