Artikelen 1

ADP
M
Uitvoering
Q [l/min]
Afmetingen
Olie [cm3]
Filter [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Standaard
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Details

Productbeschrijving

  • Bestaande uit olienevelaar, filter en waterafscheider
  • Regelbaar van 0,5–10 bar
  • Oliehoeveelheid instelbaar
  • Handbediende condensaatafvoer

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDZW 1210/1/4/S Drukregelaar met filter en olienevelaar Product afbeelding

GDZW 1210/1/4/S

Drukregelaar met filter en olienevelaar

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.