Artigos 1

ADP
M
Modelo
Q [l/min]
Dimensões
Óleo [cm3]
Filtro [µm]
p1 máx. [bar]
p2 máx. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Standard
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Composto por lubrificador, filtro e válvulas de drenagem
  • Ajustável de 0,5 a 10 bar
  • Quantidade de óleo ajustável
  • Drenagem manual da condensação

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GDZW 1210/1/4/S Regulador de ar comprimido com filtro e lubrificador Imagem única do produto

GDZW 1210/1/4/S

Regulador de ar comprimido com filtro e lubrificador

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.