Artikkelit 1

ADP
M
Malli
Q [l/min]
Mitat
Öljy [cm3]
Suodatin [µm]
p1 maks [bar]
p2 maks [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Standard
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Koostuu öljyvoitelulaitteesta, suodattimesta ja vedeneroittimesta
  • Säädettävissä 0,5–10 barin alueella
  • Öljymäärä säädettävissä
  • Manuaalinen kondenssiveden poisto

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GDZW 1210/1/4/S Paineilmahuoltoyksikkö suodattimella ja voitelulaitteella Tuotteen yksittäiskuva

GDZW 1210/1/4/S

Paineilmahuoltoyksikkö suodattimella ja voitelulaitteella

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.