Articolo 1

ADP
M
Q [l/min]
Dimensioni
p max. [bar]
GDZW 2460/1/4
1/4"
900
48 x 44 x 48
25

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per deviare l'aria non lubrificata nell'unità di controllo GDZW 1210
  • Utilizzabile anche come distributore grazie a 4 connettori
  • Con valvola di non ritorno

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDZW 2460/1/4 Distributore per unità di controllo aria compressa Immagine singola del prodotto

GDZW 2460/1/4

Distributore per unità di controllo aria compressa

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.