Articol 1

ADP
M
Variația
Q [l/min]
Dimensiuni
Ulei [cm3]
Filtru [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
standard
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Detalii

Descriere produs

  • Compus din lubrificator, filtru și robinet golire apă
  • Reglabil între 0,5–10 bar
  • Volumul de ulei reglabil
  • Drenaj condens manual

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDZW 1210/1/4/S Unitate de preparare aer comprimat cu filtru și lubrificator Cadru produs

GDZW 1210/1/4/S

Unitate de preparare aer comprimat cu filtru și lubrificator

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.