商品 1

ADP
M
型号
Q [l/min]
尺寸
油 [cm3]
过滤器 [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
标准型
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

详情

产品描述

  • Comprises of lubricator, filter and drain valves
  • Adjustable from 0 to 10 bar
  • Adjustable oil volume
  • Manual condensate drain

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GDZW 1210/1/4/S 气源处理装置,带过滤器和油雾器 产品单个图像

GDZW 1210/1/4/S

气源处理装置,带过滤器和油雾器

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。