Položek 1

ADP
M
Provedení
Q [l/min]
Rozměry
Olej [cm3]
Filtr [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Standard
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Skládá se z olejničky, filtru a separátoru vody
  • Regulovatelné od 0,5–10 bar
  • Nastavitelné množství oleje
  • Manuální odvod kondenzátu

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GDZW 1210/1/4/S Pneumatická jednotka s filtrem a přimazáváním Jednotlivý obrázek produktu

GDZW 1210/1/4/S

Pneumatická jednotka s filtrem a přimazáváním

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.