Artikel 1

ADP
M
Utförande
Q [l/min]
Mått
Olja [cm3]
Filter [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Standard
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Bestående av dimsmörjare, filter och vattenavskiljare
  • Från 0,5–10 bar inställbar
  • Oljmängd inställbar
  • Manuell kondensdränering

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDZW 1210/1/4/S Tryckluftsenhet med filter och oljare Enskild produktbild

GDZW 1210/1/4/S

Tryckluftsenhet med filter och oljare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.