Vare 1

ADP
M
Udførelse
Q [l/min]
Dimensioner
Olie [cm3]
Filter [µm]
p1 maks. [bar]
p2 maks. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Standard
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Bestående af smører, filter og vandudskiller
  • Kan indstilles fra 0,5 til 10 bar
  • Oliemængde kan indstilles
  • Manuel kondensafløb

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GDZW 1210/1/4/S Trykluft justeringsenhed med filter og olie Produkt enkeltbillede

GDZW 1210/1/4/S

Trykluft justeringsenhed med filter og olie

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.