Articolo 3

ADP
l1
l2
Lavorazione
Consumo d’aria [l/min]
dB (6 bar)
p max. [bar]
GDZB 2200/01
168
97
Ugello in metallo
330
89
10
GDZB 2200/03
144
97
Valvola Venturi, Plastica
220
87
10
GDZB 2200/04
177
97
Valvola Venturi, Metallo
220
85
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Forma compatta e innovativa
  • Flusso d’aria a regolazione individuale
  • Consumo d’aria ridotto
  • Ottimale se utilizzato con il raccordo rapido di sicurezza
  • Con valvola Venturi, per un getto d’aria particolarmente forte
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.