Artikel 1

ADP
M
Ausführung
Q [l/min]
Abmaße
Öl [cm3]
Filter [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Standard
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Details

Produktbeschreibung

  • Bestehend aus Öler, Filter und Wasserabscheider
  • Von 0,5–10 bar regelbar
  • Ölmenge einstellbar
  • Manueller Kondensatablass

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GDZW 1210/1/4/S Druckluftwartungseinheit mit Filter und Öler Produkt Einzelbild

GDZW 1210/1/4/S

Druckluftwartungseinheit mit Filter und Öler

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.