Ürünler 1

ADP
M
Versiyon
Q [l/min]
Ölçüler
Yağ [cm3]
Filtre [µm]
p1 maks. [bar]
p2 maks. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Standart
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • Consists of lubricator, filter and water separator
  • Adjustable from 0.5 to 10 bar
  • Oil volume can be adjusted
  • Manual condensate drain

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GDZW 1210/1/4/S Fitreli ve yağlayıcılı hava hazırlama ünitesi Ürün tek görseli

GDZW 1210/1/4/S

Fitreli ve yağlayıcılı hava hazırlama ünitesi

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.