Artykuły 1

ADP
M
Rodzaj wykonania
Q [l/min]
Rozmiary
Olej [cm3]
Filtr [µm]
p1 maks. [bar]
p2 maks. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Standard
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Składa się z olejarki, filtra i separatora wody
  • Regulacja w granicach od 0,5 do 10 bar
  • Regulowana ilość oleju
  • Ręczne usuwanie kondensatu

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GDZW 1210/1/4/S Jednostka konserwująca pneumatyczna z filtrem i olejarkami Zdjęcie pojedyncze produktu

GDZW 1210/1/4/S

Jednostka konserwująca pneumatyczna z filtrem i olejarkami

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.