Артикул 1

ADP
M
Изпълнение
Q [l/min]
Размери
Масло [cm3]
Филтър [µm]
p1 макс [bar]
p2 макс [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Стандарт
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Детайли

Описание на продукта

  • Състои се от масльонка, филтър и дренажни клапани
  • Настройка от 0,5–10 bar
  • Обем на маслото може да се регулира
  • Ръчно източване на конденза

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDZW 1210/1/4/S Air preparation unit with filter and lubricator Единично изображение на продукта

GDZW 1210/1/4/S

Air preparation unit with filter and lubricator

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.