Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VLP 32/1000
1.000 ml
bottiglia

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per una lubrificazione ottimale di ogni tipo di utensile ad aria compressa
  • Olio speciale per l'unità di controllo ad aria compressa della Meusburger

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VLP 32/1000 Olio pneumatico, VG32 Immagine singola del prodotto

VLP 32/1000

Olio pneumatico, VG32

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.