Artigos 4

ADP
Tipo
n max. [min-1]
Conteúdo do conjunto
GESM 2340/Set-1
Set-1
40000
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-2
Set-2
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-3
Set-3
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 2340/Set-4
Set-4
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20

Detalhes

Descrição do produto

  • Alto rendimento devido ao motor sem escovas
  • Interruptor on/off no motor para fácil utilização
  • Disponível em duas versões: alta velocidade ou alto torque
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.