Položek 4

ADP
Typ
n max. [min-1]
Obsah sady
GESM 2340/Set-1
Set-1
40000
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-2
Set-2
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-3
Set-3
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 2340/Set-4
Set-4
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoký výkon díky bezkartáčovým motorům
  • Tlačítko zapnutí/vypnutí je pohodlně umístěné na motoru
  • Všechny motory s vysokými otáčkami a s vysokým kroutícím momentem
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.