Artykuły 4

ADP
Typ
n max. [min-1]
Zawartość zestawu
GESM 2340/Set-1
Set-1
40000
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-2
Set-2
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-3
Set-3
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 2340/Set-4
Set-4
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20

Szczegóły

Opis produktu

  • Wysoka moc urządzenia dzięki bezszczotkowemu silnikowi
  • Wygodny przycisk włączania/wyłączania na silniku
  • Model z dużą prędkością albo wysokim momentem obrotowym
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.