Artikkelit 4

ADP
Tyyppi
n max. [min-1]
Setin sisältö
GESM 2340/Set-1
Set-1
40000
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-2
Set-2
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-3
Set-3
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 2340/Set-4
Set-4
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Harjattomat moottorit antavat suuren työstövoiman
  • Päälle-/poiskytkentänappi helposti moottorissa
  • Kaksi mallia - korkealla kierrosluvulla tai suurella vääntömomentilla
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.