Articolo 1

ADP
n [min-1]
Peso [g]
M [Ncm]
lk [m]
Potenza [W]
GESM 3220/25
1000 - 25000
147
4.9
1.5
76

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Micromotore senza spazzole con momento torcente elevato
  • Comodo pulsante di accensione / spegnimento sul motore

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 3220/25 Micromotore senza spazzole, coppia elevata Immagine singola del prodotto

GESM 3220/25

Micromotore senza spazzole, coppia elevata

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.