Είδος 4

ADP
Τύπος
n max. [min-1]
Περιεχόμενα σετ
GESM 2340/Set-1
Set-1
40000
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-2
Set-2
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-3
Set-3
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 2340/Set-4
Set-4
25000
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Υψηλή ανάπτυξη δύναμης λόγο μηχανής χωρίς ψήκτρες
  • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον κινητήρα για εύκολο χειρισμό
  • Ως ένα μοντέλο με μεγάλη ταχύτητα ή υψηλή ροπή
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.