Artikel 4

ADP
Typ
n max. [min-1]
Setinhalt
GESM 2340/Set-1
Set-1
40000
  • Bürstenloser Mikromotor, hohe Drehzahl GESM 3200/40
  • Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-2
Set-2
25000
  • Bürstenloser Mikromotor, hohes Drehmoment GESM 3220/25
  • Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-3
Set-3
25000
  • Bürstenloser Mikromotor, hohes Drehmoment GESM 3220/25
  • Winkelspannkopf 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 2340/Set-4
Set-4
25000
  • Bürstenloser Mikromotor, hohes Drehmoment GESM 3220/25
  • Winkelspannkopf 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20

Details

Produktbeschreibung

  • Hohe Kraftentfaltung durch bürstenlose Motoren
  • Ein-/Ausschaltknopf komfortabel am Motor
  • Als Modell mit hoher Drehzahl oder hohem Drehmoment
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.