Articolo 1

ADP
Corsa
Peso [g]
d1
n max. [min-1]
GESM 4610/0,8
0.8
130
3
25000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per lime e SpeedLap
  • Riduttore di velocità 4:1 integrato
  • Compatibile con GESM 3200 e GESM 3220

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 4610/0,8 Testina per limare per micromotori Immagine singola del prodotto

GESM 4610/0,8

Testina per limare per micromotori

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.