Articolo 1

ADP
Riduttore
Peso [g]
n max. [min-1]
GESM 4812/4/1
4:1
45
30000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Riduce la velocità di rotazione senza influenzare il momento meccanico

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 4812/4/1 Riduttore di velocità per micromotori Immagine singola del prodotto

GESM 4812/4/1

Riduttore di velocità per micromotori

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.