Technique de tuyauterie

Afin d’utiliser le tuyau adapté pour chaque application, nous vous proposons des produits sélectionnés dans notre stock. Des raccords, des distributeurs, des accessoires et des outils adaptés aux tuyaux respectifs complètent la gamme pour la régulation.

Gain de temps grâce au montage rapide des tuyaux de thermorégulation

La conception spéciale du tuyau de thermorégulation E 2185, combiné à un raccord adapté, permet un montage rapide. Le tuyau s’enfile facilement sur le raccord avec de l’eau chaude savonneuse. La gaine du tuyau est enroulée de telle sorte qu’elle se contracte sous la pression. La connexion est donc peu encombrante, ne nécessite pas de collier de serrage et reste durablement étanche.

Plus de sécurité de fonctionnement grâce au tuyau haute température IsoTemp®

Le tuyau haute température IsoTemp® E 2187 de chez Meusburger peut être utilisé en service continu avec de l’eau, de l’huile, de l’air et de la vapeur pour des températures allant jusqu’à 200 °C. Tous les composants en contact avec le fluide sont en acier inoxydable afin de prévenir la corrosion et l’obstruction de la conduite. L’écrou de serrage permet soit un montage avec un coupleur, soit un vissage direct du tuyau sur le moule. Grâce au revêtement en silicone conforme aux normes de la FDA, le tuyau peut également être utilisé dans les salles blanches.

Tuyau de thermorégulation à montage rapide

Le tuyau de thermorégulation à montage rapide E 2185 convient aussi bien pour l’eau froide que pour l’eau chaude jusqu’à 140 °C. La couche extérieure est en caoutchouc synthétique et très résistante à l’abrasion et à l’huile. Le tuyau peut être utilisé pour le transport des fluides, mais aussi pour des passages de fils.

Tuyau haute température IsoTemp®

Grâce à son petit rayon de courbure de 50 mm, le tuyau haute température IsoTemp® E 2187 est très flexible. Meusburger le propose sur stock en rouge, bleu et noir dans des longueurs échelonnées de 300 mm à 2 500 mm. Des longueurs spéciales sont également disponibles sur demande.

 

Équipements d’atelier pour la thermorégulation

Voyez par vous-même les accessoires et outils dans notre gamme qui permettent un montage rapide et simple de vos tuyaux. Ainsi, notre dispositif de fixation de tuyau E 21990 vous aide à établir de façon simple et sûre un assemblage entre les coupleurs et les tuyaux. Le coupe-tuyau V 20420 permet une coupe nette des tuyaux jusqu’à un diamètre de 25 mm, et l’outil à écrasement E 2196 sert à sertir les gaines à écrasement E 2190, garantissant ainsi un assemblage fiable entre le tuyau et le coupleur.

E 21990 Dispositif de fixation de tuyau
Dispositif de fixation de tuyau
E 2196 Outil à écrasement
Outil à écrasement
E 2198 Pince pour bague à sertir double
Pince pour bague à sertir double
V 34000 Clef à douille hexagonale
Clef à douille hexagonale
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.