Collage fiable avec les adhésifs anaérobies

Plus rien ne s’oppose à des collages fiables quand vous utilisez des adhésifs anaérobies. Voyez par vous-même !

Adhésifs anaérobies

Les adhésifs anaérobies servent à remplir complètement l’espace entre deux composants pour étancher et fixer les connexions mécaniques. Notre gamme comprend des produits d’étanchéité et de fixation ainsi que des freins de vis.

Les adhésifs anaérobies, comment fonctionnent-ils ?

Avant le collage, il faut nettoyer rigoureusement les composants. Notre nettoyant rapide VCQ 10 se prête parfaitement à cette tâche, car il permet d’enlever rapidement et efficacement toutes les salissures. Les adhésifs anaérobies restent dans l’état liquide jusqu’à ce qu’ils entrent en contact avec des ions métalliques en absence d’oxygène. Ils sont très solides et résistants à la température et atteignent la résistance à l’arrachement en quelques minutes à température ambiante. Normalement, le durcissement est complet après 24 heures.

Freiner les vis dans les trous passants

Pour freiner une vis dans un trou passant, il faut d’abord l’introduire dans le trou. Ensuite, l’adhésif est appliqué directement sur le filetage en une ligne circonférentielle.

Freiner les vis dans les trous borgnes taraudés

Les trous borgnes taraudés, en revanche, nécessitent une application circonférentielle de l’adhésif dans le taraudage lui-même pour garantir une distribution optimale de l’adhésif et ainsi freiner la vis convenablement.

Étancher les assemblages vissés

Afin d’étancher les assemblages vissés, il faut appliquer l’adhésif et sur le filetage mâle et sur le taraudage pour assurer une distribution et une étanchéité optimales.

Fixer les douilles à coller

Fixer les douilles à coller

Pour la fixation des composants à coller, nous recommandons d’appliquer l’adhésif en une ligne circonférentielle (deux lignes en cas de plaques épaisses) sur le premier tiers de la douille. Ensuite, il faut introduire la douille dans le trou avec une légère rotation afin de garantir une distribution optimale de l’adhésif. Les douilles avec cage à billes sont précontraintes et ensuite collées avec la cage et la colonne de guidage. Après le collage, l’outillage doit rester inactif pendant environ 8 heures afin que l’adhésif atteigne sa résistance finale.

Expertise

Pour le collage des matériaux, il faut distinguer entre les matériaux actifs et passifs :

Les matériaux actifs ont une teneur élevée en fer ou cuivre et peuvent donc fournir un nombre élevé d’ions métalliques, ce qui permet un durcissement rapide de l’adhésif.

Les matériaux passifs sont des métaux à petit effet catalytique ou des matériaux non métalliques. Ils ne peuvent fournir qu’un nombre réduit ou aucun ion métallique, si bien que l’adhésif ne durcit que lentement ou pas du tout.

Jouer la carte de la sécurité avec :

VCQ 10 Nettoyant industriel rapide Image du produit
Nettoyant industriel rapide
VBA 2M43 Frein de vis, moyenne résistance Image du produit
VBA 2M43
  • Promotion d’automne
  • Frein de vis, moyenne résistance
    VBA 5M69 Produit d’étanchéité hautes températures pour filetages, résistance moyenne Image du produit
    Produit d’étanchéité hautes températures pour filetages, résistance moyenne
    VBA 6M03 Produit de fixation, haute résistance, viscosité réduite Image du produit
    Produit de fixation, haute résistance, viscosité réduite
    ASH 7220 Gants de protection à usage unique en nitrile  Image du produit
    ASH 7220
  • Promotion d’automne
  • Gants de protection à usage unique en nitrile
    VBA 5M42 Produit d’étanchéité pour raccords filetés, résistance moyenne, viscosité moyenne Image du produit
    Produit d’étanchéité pour raccords filetés, résistance moyenne, viscosité moyenne
    VCM 20 Nettoyant universel haute performance Image du produit
    Nettoyant universel haute performance
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
    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.