Matières de production Éjecteurs

Que dois-je prendre en compte lors de la lubrification de l’éjecteur dans le moule à injection plastique ?

La lubrification de première qualité des éjecteurs est une composante importante dans la construction d’outillages et de moules. Si l’on tient compte de quelques points, la durée de vie des moules à injection plastique peut être significativement prolongée. Un lubrifiant pour éjecteurs doit répondre à un grand nombre d’exigences, ce qui, dans la pratique, rend souvent difficile le choix du bon produit.

Quels lubrifiants sont adaptés ? Que dois-je prendre en compte lors de l’utilisation?

Nous souhaitons vous aider ici à trouver une solution parfaitement adaptée à la lubrification des éjecteurs, facile d’utilisation, et qui ne nécessite pas d’être commandée dans de grands emballages.

Trouver des lubrifiants avec les meilleures performances dans le domaine de la lubrification d’éjecteurs peut souvent représenter un défi, et finalement, on peut parfois opter pour un produit qui n’est pas parfaitement adapté. De nombreuses solutions disponibles sur le marché peuvent certes être utilisées pour lubrifier les éjecteurs, mais elles ne sont pas spécifiquement développées pour cette utilisation et ne répondent que partiellement aux exigences complexes. Les simples graisses à base d’huile minérale avec lubrifiants solides perdent souvent fortement en performance, par exemple à des températures supérieures à 180°C car l’huile minérale qu’elles contiennent atteint ses limites dès ces températures.

Pour choisir les lubrifiants, il est important de s’appuyer sur l’expérience d’experts du secteur de la construction d’outillages et de moules. Les produits développés au contact des clients du domaine «injection plastique» sont parfaitement adaptés aux exigences en matière de moulage par injection. De cette coopération est née une solution idéale pour la lubrification d’éjecteurs – une graisse entièrement synthétique et sans lubrifiants solides à base de polyéther perfluroé (PFPE).

La graisse PFPE est extrêmement stable à des températures élevées et est parfaitement inerte. Ceci permet des temps d’utilisation plus longs même dans des conditions d’utilisation et de températures difficiles. Aucun lubrifiant solide n’étant intégré, ce lubrifiant est parfaitement adapté aux tolérances très étroites dans la zone de guidage de l’éjecteur.

VGI 300 - graisse inerte entièrement synthétique sans PTFE, utilisation jusqu’à 300°C

Graisse hautes températures sans lubrifiants solides pour la lubrification d’éjecteurs, de tiroirs et d’unités d’éjection dans la construction de moules et outils de découpe, lorsque des tolérances très serrées sont exigées.

  • Température d’utilisation jusqu’à 300 °C
  • Nombre de cycles extrêmement élevé sans renouvellement du graissage
  • Adapté pour des tolérances très serrées
  • Adapté pour des pièces d’aspect (pas de transfert de graisse par les éjecteurs)
  • Certification InS-H1 (homologation pour l’industrie alimentaire)

Conseils d‘application

Afin d’assurer une performance optimale des lubrifiants PFPE, le point de graissage doit être vierge et ne doit pas contenir de résidus d’huile, de graisse, de transpiration des mains, de particules de saleté ou similaires. Pour un pré-nettoyage optimal, nous recommandons le nettoyant universel haute performance VCM 20. La graisse est ensuite appliquée très finement et uniformément avec un chiffon propre et non pelucheux. Il est particulièrement important de ne pas mélanger ultérieurement la graisse avec d’autres lubrifiants.

Nettoyant universel haute performance VCM 20

Nettoie sans résidus et en profondeur les surfaces métalliques. Élimine les résidus d’huile, de graisse, de résine, de cire et de salissures. Élimine les résidus légers de peinture et de condensat au niveau du plan de joint.

  • Nettoyage rapide et efficace
  • S’évapore sans laisser de résidus
  • Garantie de surfaces absolument propres
  • Homologation InS-K1 et InS-K3

Meusburger TechnikTipp – Perfluorpolyether-Fette (PFPE-Fette)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.