Unités à tiroir pour la construction de moules

Qualité élevée et disponibilité sur stock – voici ce qui caractérise les unités à tiroir de Meusburger. Grâce à la vaste gamme du fabricant d’éléments standards, les clients trouvent toujours l’unité à tiroir correspondant à leurs projets.

Contact de presse

Julia Jakob Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.jakob@meusburger.com

Avantages des unités à tiroirs standardisées

Petites, grandes, étroites, régulées ou avec montage par l’avant ou par l’arrière – l’étendue de la gamme d’unités à tiroir de Meusburger est vaste. Ces unités sont disponibles sur stock et prêtes au montage, ce qui simplifie le travail des clients, tout comme les données CAD et les espaces de montage que Meusburger met à leur disposition. Ainsi, les clients bénéficient non seulement de la disponibilité rapide des pièces de rechange et d’usure, mais gagnent aussi du temps et de l’argent lors de la conception et la fabrication. De plus, tous les composants sont parfaitement ajustés entre eux et les plans de fabrication ne sont pas nécessaires, car les dimensions et tolérances sont déjà indiquées.

 

Aperçu des unités à tiroir

  • Unité à tiroir TT E 3310 : La plus petite unité à tiroir du marché présente une transmission de force très élevée grâce au contact de surface dans le guidage en T. Le tiroir avec revêtement DLC ainsi que le guidage et le coin de verrouillage peuvent être montés directement à partir du plan de joint.
  • Unité à tiroir, petite E 3300 : Cette unité à tiroir unique avec plaquette d’ajustage intégrée et revêtement DLC dispose d’un doigt de démoulage classique et d’un coin de verrouillage. Les versions symétriques garantissent une utilisation optimale de l’espace. Toute l’unité peut être montée à partir du plan de joint.
  • Unité à tiroir compacte, étroite E 3330 : Cette unité à tiroir compacte ultraprécise et prête au montage est parfaitement adaptée aux espaces de montage restreints grâce à sa construction compacte. De plus, elle dispose d’une plaquette d’ajustage intégrée et d’un revêtement DLC.
  • Unité à tiroir compacte E 3360 : Cette unité à tiroir avec plaquette d’ajustage intégrée peut être montée à partir du plan de joint. Sa surface de frottement a un revêtement DLC.
  • Unité à tiroir compacte, régulée E 3380 : L’unité à tiroir compacte ultraprécise et avec revêtement DLC permet une course de tiroir jusqu’à 40 mm. La régulation intégrée garantit une qualité optimale des pièces et des temps de cycle très courts. L’unité peut être montée à partir du plan de joint et présente une transmission de force élevée grâce au contact des surfaces du tiroir et du coin de verrouillage.
  • Unité à tiroir, grande E 3130 : Cet ensemble ajusté avec précision permet un montage simple à partir du plan de joint et une régulation de la température. La retenue de tiroir peut être intégrée directement dans le guidage DLC.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.