E 2320 HT
Raccord avec obturation, haute température, système USA
Articles 2
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
SW
|
l
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2320 HT/ 9,4/1/4
|
|
9.4
|
- |
14
|
25.5
|
11
|
6
|
|
E 2320 HT/13,5/3/8
|
|
13.5
|
- |
17
|
30.5
|
11
|
9
|
Détails
Description du produit
- Pression maximale : 15 bar
- Température maximale (eau) : 180 °C
- Température maximale (huile) : 220 °C
Matériau
- Laiton (filetage nickelé à gaz)
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous