E 23806
Coupleur de sécurité avec filetage mâle, avec obturation, système USA
Articles 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23806/ 9,4/1/4
|
|
9.4
|
G 1/4"
|
17
|
44
|
11
|
17
|
6
|
|
E 23806/13,5/3/8
|
|
13.5
|
G 3/8"
|
22
|
45
|
12.5
|
22
|
9
|
Détails
Description du produit
- Pression maximale : 15 bar
- Température maximale (huile) : 220 °C
- Température maximale (eau) : 180 °C
Matériau
- 2.0401 (CuZn)
Documents
Fiche technique E 23806
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous