Articles 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Poids [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Détails

Description du produit

  • Idéal pour comparateurs à palpeur MFH et comparateurs MUA
  • Planéité de la surface de mesure : 0,002 mm
  • Avec réglage fin
  • Colonne chromée avec réglage grossier

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

MAU 1220/300 x 200 Marbre de mesure, pierre naturelle dure, avec réglage fin Image du produit

MAU 1220/300 x 200

Marbre de mesure, pierre naturelle dure, avec réglage fin

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.