Artikkelit 1

ADP
Malli
l
V 20853/E
Sähköasentajan pihdi
200

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Hienolankaisten ja umpijohtimien eristämiseen 0,14–10 mm² PVC-eristeellä
  • PVC-eristettyjen hienolankaisten johtimien katkaisemiseen 0,14–10 mm²
  • Säädettävä kuorintapituus 3–21 mm

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 20853/E Kuorimapihdit Tuotteen yksittäiskuva

V 20853/E

Kuorimapihdit

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.