Artikkelit 1

ADP
Malli
Setin sisältö
V 20857/EZ-Set-1
Sähköasentajan tarvike
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Käytännöllinen läpinäkyvä annostelurasia
  • Kääntyvä kansi aukolla yksittäisten napaholkkien irrotusta varten
  • Puristusalue 0,08–16 mm²

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

Sarjan sisältö

  • 0,50 mm² – 50 kpl.
  • 0,75 mm² – 100 kpl.
  • 1,00 mm² – 100 kpl.
  • 1,50 mm² – 100 kpl.
  • 2,50 mm² – 50 kpl.
V 20857/EZ-Set-1 Puristusliittimet Tuotteen yksittäiskuva

V 20857/EZ-Set-1

Puristusliittimet

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.