EH 4000
Kuumasuutin - smartFILL
Artikkelit 2040
| |
ADP
|
katso asiakirja ”Yleiskuvaus viistevaihtoehdoista”
|
Nozzle length at ∆T = 220 °C ( ∆T = process temperature − mould temperature). In case of a different ∆T, take into account the modified installation dimension – see table.
|
R
|
katso asiakirja ”Yleiskuvaus viistevaihtoehdoista”
|
katso asiakirja ”Yleiskuvaus viistevaihtoehdoista”
|
katso asiakirja ”Yleiskuvaus viistevaihtoehdoista”
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
40
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
50
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
60
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
70
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 80/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
80
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 90/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
90
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 100/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
100
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 110/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
110
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 120/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
120
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 130/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
130
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 140/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
140
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 150/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
150
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 160/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
160
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
40
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
50
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
60
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
70
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 80/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
80
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 90/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
90
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 100/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
100
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 110/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
110
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 120/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
120
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 130/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
130
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 140/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
140
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 150/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
150
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 160/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
160
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
40
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
50
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
60
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
70
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Ei
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Direct transfer of the plastic melt from the machine nozzle into the single nozzle
- Modern heating technology for consistent and precise temperature control
- Two individual control zones for nozzle body and sprue bush
- Suitable for processing almost any type of plastic
- Even engineering plastics with extremely high processing temperatures can be easily processed
- Optionally available as a hot half
Dokumentit
Tietolehtinen EH 4000
pdf
Overview gate types RT
pdf
User manual smartFILL EH 4000
pdf
Electric Wiring
pdf
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme