Artikkelit 2

ADP
n max. [min-1]
Paino [g]
d1
Q [l/min]
Teho [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Korkealaatuinen suorahiontakone
  • Ergonominen rakenne
  • Erinomainen maks. 6 mm:n päähalkaisijan työkaluille

Toimitussisältö

  • Letkupaketti, kiristysistukka Ø3 mm ja kiinnitysvälineet
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.