V 72224
Kovametallinen miniroottorijyrsin ristihammastuksella, premium
Artikkelit 10
| |
ADP
|
Muoto
|
d1
|
l1
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72224/ A1/ 3,0x14,0
|
|
Sylinteri
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ A2/ 3,0x14,0
|
|
Syl. otsahammastettu
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ A3/ 3,0x14,0
|
|
Sylinteri pyöreä
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0
|
|
Puolisuunnikas
|
3
|
3
|
38
|
3
|
|
V 72224/ G3/ 3,0x12,0
|
|
Kärkikartio
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/ J1/ 2,5
|
|
Kuula
|
2.5
|
- |
38
|
3
|
|
V 72224/ J1/ 3,0
|
|
Kuula
|
3
|
- |
38
|
3
|
|
V 72224/ L1/ 3,0x12,0
|
|
Suippokaari
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/ L2/ 3,0x12,0
|
|
Pyörökaari
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/M4/ 3,0x 6,0
|
|
Pisara
|
3
|
6
|
38
|
3
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Varsi ø 3 mm
- Pitkä käyttöaika
- Leikkuureunat erittäin stabiileja
- Sopii nuorrutetulle ja karkaistulle teräkselle < 54 HRC ja kromiteräkselle
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme