La nueva generación de enchufes antigoteo E 25xx

Hemos revisado y mejorado nuestra serie de enchufes antigoteo. La nueva generación es perfecta para salas blancas y destaca por sus numerosas ventajas.

Regulación de temperatura para salas blancas: limpia y segura

Los enchufes rápidos E 25xx tienen a ambos lados una válvula de cara plana, de forma que al desacoplarlos no queden espacios libres por los que se pueda escapar el fluido. Además, sus largos pasadores guía aseguran una estanqueidad absoluta y una excelente durabilidad, y la junta tórica del racor permite enroscarlos de forma rápida y limpia, sin necesidad de usar cinta para sellar las roscas.

Todas las ventajas de un vistazo

  • Desacople limpio y sin goteo gracias a la cara plana
  • Idóneos para salas blancas
  • Perfil de acoplamiento habitual en el mercado

¡La nueva generación ya está aquí!

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Diseño compacto

Vástago del conector roscado de resistente acero inoxidable

Casquillo de desbloqueo de resistente acero inoxidable

Casquillo cerrado, evita que se acumule suciedad

Sellado optimizado

Enchufes rápidos antigoteo

E 2500 Racor antigoteo con válvula
E 2500
Racor antigoteo con válvula
E 2500 HT Racor antigoteo con válvula, para altas temperaturas
E 2500 HT
Racor antigoteo con válvula, para altas temperaturas
E 2510 Enchufe antigoteo con boquilla para manguera
E 2510
Enchufe antigoteo con boquilla para manguera
E 2515 Enchufe antigoteo con boquilla de conexión rápida
E 2515
Enchufe antigoteo con boquilla de conexión rápida
E 2520 Enchufe antigoteo con rosca
E 2520
Enchufe antigoteo con rosca
E 2520 HT Enchufe antigoteo con rosca, para altas temperaturas
E 2520 HT
Enchufe antigoteo con rosca, para altas temperaturas
E 2522 Enchufe antigoteo, 90° con rosca
E 2522
Enchufe antigoteo, 90° con rosca
E 2522 HT Enchufe antigoteo 90° con rosca, para altas temperaturas
E 2522 HT
Enchufe antigoteo 90° con rosca, para altas temperaturas

Otras novedades sobre productos

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.