New generation of our low-leakage coupler series E 25xx

Our low-leakage coupler series has been revised. The new generation offers numerous advantages and is ideal for use in cleanrooms.

Flawless and reliable temperature regulation in cleanrooms

The low-leakage couplers E 25xx have a flat-face valve on both sides. This ensures that no empty space is created when decoupling so no media can escape. The long pilot guarantees complete sealing and durability, and thanks to the O-ring seal on the fitting, the coupler can be screwed in clean and quick – without any thread sealing band at all.

Advantages at a glance

  • Clean, drip-free decoupling thanks to flat face
  • Ideal for cleanrooms
  • Customary coupling profile

New generation now

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Slim structure

Coupling shaft made from robust stainless steel

Unlocking sleeve made from robust stainless steel

Sleeve closed, no dirt pockets

Optimised sealing

Low-leakage couplers

E 2500 Tilslutningsnippel, lav lækage
E 2500
Tilslutningsnippel, lav lækage
E 2500 HT Tilslutningsnippel, lav lækage, høj temperatur
E 2500 HT
Tilslutningsnippel, lav lækage, høj temperatur
E 2510 Kobling, lav lækage med slangedyse
E 2510
Kobling, lav lækage med slangedyse
E 2515 Kobling, lav lækage med hurtig slangedyse
E 2515
Kobling, lav lækage med hurtig slangedyse
E 2520 Kobling, lav lækage med gevind
E 2520
Kobling, lav lækage med gevind
E 2520 HT Kobling, lav lækage, med gevind, høj temperatur
E 2520 HT
Kobling, lav lækage, med gevind, høj temperatur
E 2522 Kobling, lav lækage med gevind 90°
E 2522
Kobling, lav lækage med gevind 90°
E 2522 HT Kobling, lav lækage, med gevind 90°, høj temperatur
E 2522 HT
Kobling, lav lækage, med gevind 90°, høj temperatur

More new products

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.